Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | Z5.523.9453.0 |
---|---|
Opis artykułu | Trzymacz końcowy WEF 2/35 |
EAN | 4015573889651 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 176 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 124 mm |
Wysokość opakowania | 137 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 460 g |
Waga netto pojedynczej części | 4,284 g |
Objętość opakowania | 2990 ccm |
Eldas Number
158910216