Device connector RST50I5S S1 ZM02V SW
Numer produktu 97.052.5553.1
RST® POWER Device connector, standard, proste, z krzywkami ustalającymi położenie, M32, Liczba pól 5, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 50 A, Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 97.052.5553.1 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector RST50I5S S1 ZM02V SW |
EAN | 4049088070587 |
Jednostka opakowania | 20 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 343 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 204 mm |
Wysokość opakowania | 165 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 2330 g |
Waga netto pojedynczej części | 111,25 g |
Objętość opakowania | 11546 ccm |
sposób pakowania | tektura |
20 sztuk |