Connettore da pannello RST50I5S S1 ZM02V SW
Codice del prodotto 97.052.5553.1
RST® POWER Connettore da pannello, Standard, dritto, fissato in posizione, M32, Numero di poli 5, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 50 A, Colore della codifica / inserto Nero
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 97.052.5553.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello RST50I5S S1 ZM02V SW |
EAN | 4049088070587 |
Quantità per ordine | 20 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 343 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 204 mm |
Altezza imballata | 165 mm |
Peso lordo imballato | 2330 g |
Peso netto parte singola | 111,25 g |
Volume confezionato | 11546 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |