connexion de périphériques RST50I5S S1 ZM02V SW
Numéro d'article 97.052.5553.1
RST® POWER connexion de périphériques, standard, droite, avec cames de fixation de la position, M32, nombre de pôles 5, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 50 A, couleur de codage / insert de contact noir
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 97.052.5553.1 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques RST50I5S S1 ZM02V SW |
EAN | 4049088070587 |
unité de commande | 20 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 343 mm |
---|---|
largeur emballée | 204 mm |
hauteur emballée | 165 mm |
poids brut emballé | 2330 g |
poids net pièce unique | 111,25 g |
volume emballé | 11546 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 20 pièce(s) |