Device connector GST18I3S S1 WS
Vare nummer 92.032.3358.0
gesis® CLASSIC Device connector, Element wbudowany, połączenie śrubowe pojedyncze, Liczba pól 3, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 20 A, Kolor kodowania/ moduł styków Białe
Pris
Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.032.3358.0 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector GST18I3S S1 WS |
EAN | 4015573236899 |
Jednostka opakowania | 200 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 205 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 180 mm |
Wysokość opakowania | 125 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 2377,4 g |
Waga netto pojedynczej części | 9,887 g |
Objętość opakowania | 4612,5 ccm |
sposób pakowania | tektura |
200 sztuk |
Eldas Number
157804308