Device connector BST14I2L S1 PB02
Numer produktu 93.422.4653.1
gesis® NV Device connector, Solder connector, horizontal, without fastening flange, Liczba pól 2, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia Połączenie lutowane, Napięcie znamionowe 50 V, Prąd znamionowy 3 A, Kolor kodowania/ moduł styków Pastelowy niebieski
Cena
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 93.422.4653.1 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector BST14I2L S1 PB02 |
EAN | 4015573781351 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 135 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 81 mm |
Wysokość opakowania | 81 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 324 g |
Waga netto pojedynczej części | 3,03 g |
Objętość opakowania | 886 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |