Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 70.300.4840.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector hembra BAS BUS 48 2,5 50 |
EAN | 4015573219663 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 185 mm |
---|---|
Anchura embalada | 166 mm |
Altura embalada | 68 mm |
Peso bruto embalado | 241 g |
Peso neto de una pieza | 227,6 g |
Volumen de la caja de cartón | 2088 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |