connecteur GST18I5S B1 ZR1 S PB02
Numéro d'article 92.953.4453.0
gesis® CLASSIC connecteur, nombre de pôles 5, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 7 - 12 mm, couleur de codage / insert de contact bleu pastel
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.953.4453.0 |
---|---|
description de l'article | connecteur GST18I5S B1 ZR1 S PB02 |
EAN | 4015573960930 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 340 mm |
---|---|
largeur emballée | 154 mm |
hauteur emballée | 124 mm |
poids brut emballé | 1750 g |
poids net pièce unique | 31 g |
volume emballé | 6493 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
Eldas Number
157801588