Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.190.1000.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | samosPRO samosPRO-Speicherkarte für SP-COP |
EAN | 4049088270994 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | TW |
Zolltarifnummer | 85235190 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,61 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |