Konfigurierbarer Steuerbaustein SP-COP2-ENI-M-C DC 24
Artikelnr. R1.190.1360.0
samosPRO-Kompaktmodul MOTION, 12 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge, 4 konfigurierbare, sichere E/A, 4 Eingänge zur Bewegungsüberwachung, USB- Schnittstelle, Industrial Ethernet Profinet IO + Ethernet/IP + ModbusTCP, Steckbare Federkraftklemmen
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.190.1360.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfigurierbarer Steuerbaustein SP-COP2-ENI-M-C DC 24 |
EAN | 4049088563973 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85371091 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 167 mm |
---|---|
Breite verpackt | 142 mm |
Höhe verpackt | 55 mm |
Bruttogewicht verpackt | 345 g |
Nettogewicht Einzelteil | 286 g |
Volumen verpackt | 1305 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |