Konfigurierbarer Steuerbaustein SP-COP1-P-C DC 24V
Artikelnr. R1.190.1140.0
samosPRO-Kompaktmodul, 20 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge, Pressen, USB-Schnittstelle, Steckbare Federkraftklemmen
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.190.1140.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfigurierbarer Steuerbaustein SP-COP1-P-C DC 24V |
EAN | 4049088366185 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85371091 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 167 mm |
---|---|
Breite verpackt | 142 mm |
Höhe verpackt | 55 mm |
Bruttogewicht verpackt | 340 g |
Nettogewicht Einzelteil | 270 g |
Volumen verpackt | 1305 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |