Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.190.1250.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfigurierbarer Steuerbaustein SP-COP2-EN-M-A DC 24V |
EAN | 4049088563942 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85371091 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 167 mm |
---|---|
Breite verpackt | 142 mm |
Höhe verpackt | 55 mm |
Bruttogewicht verpackt | 355 g |
Nettogewicht Einzelteil | 286 g |
Volumen verpackt | 1305 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |