Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.954.4553.5 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST18I5S S1 ZR1 S TR03 |
EAN | 4049088242731 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 340 mm |
---|---|
Breite verpackt | 154 mm |
Höhe verpackt | 124 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1670 g |
Nettogewicht Einzelteil | 28,8 g |
Volumen verpackt | 6493 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |