connecteur GST18I4F S2 ZR2 WS
Numéro d'article 92.944.1053.0
gesis® CLASSIC connecteur, nombre de pôles 4, mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 6,5 - 9 mm, couleur de codage / insert de contact blanc
Prix
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.944.1053.0 |
---|---|
description de l'article | connecteur GST18I4F S2 ZR2 WS |
EAN | 4015573612150 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 343 mm |
---|---|
largeur emballée | 204 mm |
hauteur emballée | 165 mm |
poids brut emballé | 1750 g |
poids net pièce unique | 31,307 g |
volume emballé | 11546 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |