Geräteanschluss GST18I3L S1V SW
Artikelnr. 92.032.0058.1
gesis® CLASSIC Geräteanschluss, Lötteil, vertikal ohne Befestigungsflansch, Polzahl 3, Ausführung Stecker, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.032.0058.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST18I3L S1V SW |
EAN | 4015573454552 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 202 mm |
---|---|
Breite verpackt | 165 mm |
Höhe verpackt | 56 mm |
Bruttogewicht verpackt | 832 g |
Nettogewicht Einzelteil | 7,72 g |
Volumen verpackt | 1866 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |