Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.630.3553.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8513 BS / 5 OB |
EAN | 4049644018336 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | TW |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 290 mm |
---|---|
Breite verpackt | 230 mm |
Höhe verpackt | 30 mm |
Bruttogewicht verpackt | 929,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3 g |
Volumen verpackt | 2001 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 300 St |