21289

Leiterplatten-Stiftleiste 8513 S / 5 G OB THR

Artikelnr. 25.646.0508.0

Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 5-polig, mit Lötpin (1,5mm, verzinnt), Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: schwarz, Dieser Artikel ist für das Reflow- und Wellenlöten geeignet

Noch nicht lieferbar!


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer25.646.0508.0
Artikelbezeichnung Leiterplatten-Stiftleiste 8513 S / 5 G OB THR
EAN4049644014291
Bestelleinheit50 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85369010

Verpackungsmaße

Länge verpackt0 mm
Breite verpackt0 mm
Höhe verpackt0 mm
Bruttogewicht verpackt0 g
Nettogewicht Einzelteil0 kg
Volumen verpackt0 ccm
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland