Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.646.0553.0 |
---|---|
Opis artykułu | PCB nagłowek pinów 8513 S / 5 G OB |
EAN | 4015573517974 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 79 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 59 mm |
Wysokość opakowania | 45 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 65,45 g |
Waga netto pojedynczej części | 1,05 g |
Objętość opakowania | 210 ccm |
sposób pakowania | tektura |
50 sztuk |