PCB排针 8513 SEG 5 / 10 W OB
Artikelnr. 27.647.0553.1
PCB 2层排针,10极,带叠层,连接方向平行于PCB,针距: 3.5 mm,系列号: 8513 SEG 5/10 W OB
没有了!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
商业数据
部件号 | 27.647.0553.1 |
---|---|
文章描述 | PCB排针 8513 SEG 5 / 10 W OB |
EAN | 4015573999350 |
订货单位 | 30 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 0 kg |
容积包装 | 0 ccm |