Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.630.4053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8513 BS / 10 OB |
EAN | 4049644018381 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | TW |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 270 mm |
---|---|
Breite verpackt | 220 mm |
Höhe verpackt | 40 mm |
Bruttogewicht verpackt | 616,99 g |
Nettogewicht Einzelteil | 5,94 g |
Volumen verpackt | 2376 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 100 St |