Leiterplatten-Stiftleiste 8813 S/ 8 G OB THR
Artikelnr. 27.626.0808.0
Leiterplatten-Stiftleiste, 8-polig, mit Lötpin (1,5mm, verzinnt), Rastermaß: 3,81 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: schwarz, Dieser Artikel ist für das Reflow- und Wellenlöten geeignet
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.626.0808.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8813 S/ 8 G OB THR |
EAN | 4049644016875 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 130 mm |
---|---|
Breite verpackt | 90 mm |
Höhe verpackt | 40 mm |
Bruttogewicht verpackt | 105,4 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,65 g |
Volumen verpackt | 468 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |