Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.620.0853.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8813 B / 8 |
EAN | 4015573356542 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 104 mm |
---|---|
Breite verpackt | 89 mm |
Höhe verpackt | 67 mm |
Bruttogewicht verpackt | 300 g |
Nettogewicht Einzelteil | 5,32 g |
Volumen verpackt | 620 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |