Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.627.0808.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8813 S/ 8 W OB THR |
EAN | 4049644017698 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,199 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |