Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.622.3853.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8813 B / 8 VR OB |
EAN | 4015573480520 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 124 mm |
---|---|
Breite verpackt | 87 mm |
Höhe verpackt | 59 mm |
Bruttogewicht verpackt | 335,75 g |
Nettogewicht Einzelteil | 6,115 g |
Volumen verpackt | 636 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |