Lichtvorhang SLC-4TR14-0300
Artikelnr. R1.541.0300.0
Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4, Sender, Auflösung 14 mm, L = 300 mm
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.541.0300.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Lichtvorhang SLC-4TR14-0300 |
EAN | 4049088202438 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 540 mm |
---|---|
Breite verpackt | 165 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 764,3 g |
Nettogewicht Einzelteil | 450 g |
Volumen verpackt | 6237 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |