assemblage de câbles GST18I5KSBS 25 50PB02
Numéro d'article 92.258.5000.9
gesis® CLASSIC câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu pastel
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.258.5000.9 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST18I5KSBS 25 50PB02 |
EAN | 4049644007170 |
unité de commande | 8 pièce(s) |
pays d'origine | RS |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 10400 g |
poids net pièce unique | 1276 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 8 pièce(s) |