Gotowe przewody GST18I5KSBS 25C 25PB02
Numer produktu 92.258.2550.9
gesis® CLASSIC Przewód łączący, Gniazdo-wtyk, Liczba pól 5, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Typ przewodów H05Z1Z1-F, Klasa palności Cca s1 d1 a1, Długość całkowita 2,5 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 2,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Pastelowy niebieski
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.258.2550.9 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST18I5KSBS 25C 25PB02 |
EAN | 4049088416965 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 6060 g |
Waga netto pojedynczej części | 503,3 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
10 sztuk |