Cable de conexión GST18I5KSBS 25 25PB02
Número de artículo 92.258.2500.9
gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 2,5 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Azul pastel
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 92.258.2500.9 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I5KSBS 25 25PB02 |
EAN | 4049088131332 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | RS |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 7594 g |
Peso neto de una pieza | 721 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |