Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 92.258.2050.9 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I5KSBS 25C 20PB02 |
EAN | 4049088416705 |
Quantità per ordine | 15 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 8290,05 g |
Peso netto parte singola | 372,3 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 15 pezzo/pezzi |
Eldas Number
157856798