Konfektionierte Leitung GST18I5KSBS 25C 10PB02
Artikelnr. 92.258.1050.9
gesis® CLASSIC Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Cca s1 d1 a1, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.258.1050.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I5KSBS 25C 10PB02 |
EAN | 4049088416170 |
Bestelleinheit | 30 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 393 mm |
---|---|
Breite verpackt | 343 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 8949,99 g |
Nettogewicht Einzelteil | 246,3 g |
Volumen verpackt | 26690 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 30 St |
Eldas Nummer
157856598