Gotowe przewody GST18I5KSBS 25H 05SW
Numer produktu 92.258.0560.1
gesis® CLASSIC Przewód łączący, Gniazdo-wtyk, Liczba pól 5, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Typ przewodów H05Z1Z1-F, Klasa palności Eca, Długość całkowita 0,5 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 2,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.258.0560.1 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST18I5KSBS 25H 05SW |
EAN | 4049088103278 |
Jednostka opakowania | 40 sztuk |
Kraj pochodzenia | RS |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 393 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 343 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 7520 g |
Waga netto pojedynczej części | 177,375 g |
Objętość opakowania | 26690 ccm |
sposób pakowania | tektura |
40 sztuk |