Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 92.257.1053.9 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I5KSB- 15C 10PB02 |
EAN | 4049088411892 |
Quantità per ordine | 30 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | RS |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 5855,01 g |
Peso netto parte singola | 154,204 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 30 pezzo/pezzi |
Eldas Number
157864118