Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 BL / 3 G
Artikelnr. 25.342.0353.0
Leiterplatten-Buchsenleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 3-polig, beschriftete Version, Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Auf Anfrage lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.342.0353.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 BL / 3 G |
EAN | 4015573355569 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 142 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 44 mm |
Bruttogewicht verpackt | 200 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1 g |
Volumen verpackt | 500 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |