Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 04.403.0056.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Etiquetas para bornes carril DIN WMP 3,5 SI2KTB3590DW |
EAN | 4049088435843 |
Unidad de embalaje | 12 pieza(s) |
País de origen | IT |
Número del arancel aduanero | 39269097 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 135 mm |
---|---|
Anchura embalada | 70 mm |
Altura embalada | 65 mm |
Peso bruto embalado | 155,196 g |
Peso neto de una pieza | 11,1 g |
Volumen de la caja de cartón | 614,25 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 12 pieza(s) |