Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 56.202.0055.6 |
---|---|
Opis artykułu | Złącze przelotowe WTP 1,5 BL |
EAN | 4049088359392 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | CN |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 176 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 126 mm |
Wysokość opakowania | 55 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 370 g |
Waga netto pojedynczej części | 3,5 g |
Objętość opakowania | 1220 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |
Eldas Number
158410056