Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 56.202.0055.6 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne de paso WTP 1,5 BL |
EAN | 4049088359392 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | CN |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 176 mm |
---|---|
Anchura embalada | 126 mm |
Altura embalada | 55 mm |
Peso bruto embalado | 370 g |
Peso neto de una pieza | 3,5 g |
Volumen de la caja de cartón | 1220 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Eldas Number
158410056