![](/static/com.wieland.context.default/img/noImageTemp.jpg)
Durchgangsklemme WKM 4 / 15 GELB
物料号 55.504.1053.8
Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 15 , Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: gelb
Nicht mehr lieferbar!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 55.504.1053.8 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WKM 4 / 15 GELB |
EAN | 4015573507319 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | RS |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 173 mm |
---|---|
Breite verpackt | 127 mm |
Höhe verpackt | 49 mm |
Bruttogewicht verpackt | 648 g |
Nettogewicht Einzelteil | 6 g |
Volumen verpackt | 1077 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |