20425

Rækkeklemme WKF 16/35

Vare nummer 56.716.0053.0

Rækkeklemme med fjeder tilslutning for montage på TS 35, nominel kvadrat: 16 mm², brede: 12 mm, farve: grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

56.716.0053.0
Rækkeklemme WKF 16/35
EAN4015573501652
Ordre enhed50 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

316 mm
170 mm
52 mm
1700 g
33 g
2793 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others