Initiatorenklemme WK 2,5-3 D SL-NGN /V0
物料号 56.503.8455.0
Initiatorenklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35/7,5 mm, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: grau
Auf Anfrage lieferbar!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 56.503.8455.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Initiatorenklemme WK 2,5-3 D SL-NGN /V0 |
EAN | 4015573507845 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 173 mm |
---|---|
Breite verpackt | 158 mm |
Höhe verpackt | 71 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1008 g |
Nettogewicht Einzelteil | 18,7 g |
Volumen verpackt | 1941 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |