Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 07.413.5453.1 |
---|---|
Opis artykułu | Wsparcie dla plate VERT. GST18I5 WANDBEF. SW |
EAN | 4015573368460 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 205 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 180 mm |
Wysokość opakowania | 125 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 760 g |
Waga netto pojedynczej części | 6,5 g |
Objętość opakowania | 4612,5 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |
Eldas Number
157899208