20267

Montageplade VERT. GST18I5 WANDBEF. SW

Vare nummer 07.413.5453.1

Tilbehør Montageplade for 5-pol fordel. sort

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

07.413.5453.1
Montageplade VERT. GST18I5 WANDBEF. SW
EAN4015573368460
Ordre enhed100 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

205 mm
180 mm
125 mm
760 g
6,5 g
4612,5 ccm
pap
100 St

Eldas Number

157899208
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others