21947

Conector de empotrar RST50I5S S1 ZM02V SW

Número de artículo 97.052.5553.1

RST® POWER Conector de empotrar, Normativa, recto, fijo en posición, M32, número de polos 5, tipo macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 50 A, color de codificación Negro

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de pieza97.052.5553.1
Descripción de los artículos Conector de empotrar RST50I5S S1 ZM02V SW
EAN4049088070587
Unidad de embalaje20 pieza(s)
País de origenDE
Número del arancel aduanero85366990

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada343 mm
Anchura embalada204 mm
Altura embalada165 mm
Peso bruto embalado2330 g
Peso neto de una pieza111,25 g
Volumen de la caja de cartón11546 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje20 pieza(s)
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others