connecteur RST50I5S B1 ZR7 S SW
Número de artículo 97.051.4253.1
RST® POWER connecteur, droit, nombre de pôles 5, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 50 A, diamètre du câble 20 - 32 mm, couleur de codage / insert de contact noir
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
données commerciales
numéro d'article | 97.051.4253.1 |
---|---|
description de l'article | connecteur RST50I5S B1 ZR7 S SW |
EAN | 4049088080005 |
unité de commande | 20 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 304 mm |
---|---|
largeur emballée | 256 mm |
hauteur emballée | 202 mm |
poids brut emballé | 3805 g |
poids net pièce unique | 162,8 g |
volume emballé | 15720 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 20 pièce(s) |
Eldas Number
157870518