Conector de empotrar RST25i5S6B1 M01V BG03
Número de artículo 99.577.0000.7
RST® CLASSIC Conector de empotrar, Normativa, Recto, M25, número de polos 5, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 25 A, color de codificación Gris hormigón
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
Número de pieza | 99.577.0000.7 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar RST25i5S6B1 M01V BG03 |
EAN | 4049088167560 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 343 mm |
---|---|
Anchura embalada | 204 mm |
Altura embalada | 165 mm |
Peso bruto embalado | 4100 g |
Peso neto de una pieza | 33 g |
Volumen de la caja de cartón | 11546 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |