Conector de empotrar RST20I7S B1 M90V SW
Número de artículo 96.073.6053.1
RST® CLASSIC Conector de empotrar, Modular, acodado 90°, M20, número de polos 7, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Negro
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
Número de pieza | 96.073.6053.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar RST20I7S B1 M90V SW |
EAN | 4049088424267 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 4900 g |
Peso neto de una pieza | 47 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |