Conector de empotrar RST20I7S B1 M01V SW
Número de artículo 96.071.6253.1
RST® CLASSIC Conector de empotrar, Modular, Recto, M25, número de polos 7, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Negro
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
Número de pieza | 96.071.6253.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar RST20I7S B1 M01V SW |
EAN | 4049088474330 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 304 mm |
---|---|
Anchura embalada | 256 mm |
Altura embalada | 202 mm |
Peso bruto embalado | 6910 g |
Peso neto de una pieza | 55,95 g |
Volumen de la caja de cartón | 15720 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |