Apparatstik RST20I7S 21 M03V SW
Vare nummer 9L.072.6153.1
RST20i7 7-pol apparatstik, med pakning ved hver pol han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,2-2,5mm² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
Tilgængelig på forespørgsel!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Array
9L.072.6153.1 | |
Apparatstik RST20I7S 21 M03V SW | |
EAN | 4049088425578 |
Ordre enhed | 100 St |
DE | |
85366990 |
Emballagens dimensioner
304 mm | |
256 mm | |
202 mm | |
4200 g | |
40 g | |
15720 ccm | |
pap | |
100 St |