connexion de périphériques RST20I7S 11 M02V SW
Numéro d'article 9L.071.6353.1
RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, droit, M32, nombre de pôles 7, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, joint oui, couleur de codage / insert de contact noir
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
numéro d'article | 9L.071.6353.1 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques RST20I7S 11 M02V SW |
EAN | 4049088553448 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 304 mm |
---|---|
largeur emballée | 256 mm |
hauteur emballée | 202 mm |
poids brut emballé | 5650 g |
poids net pièce unique | 51,5 g |
volume emballé | 15720 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |