21481

Apparatstik RST20I6S 21 M03V TB04

Vare nummer 9L.062.6153.6

RST20i6 6-pol apparatstik, med pakning ved hver pol han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,2-2,5mm² Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

9L.062.6153.6
Apparatstik RST20I6S 21 M03V TB04
EAN4049088425356
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

304 mm
256 mm
202 mm
4200 g
40 g
15720 ccm
pap
100 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others