19207

Apparatstik RST20I5S S1 M01V SW

Vare nummer 96.052.5053.1

RST20i5 5-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 4mm² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

96.052.5053.1
Apparatstik RST20I5S S1 M01V SW
EAN4015573862241
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

343 mm
204 mm
165 mm
4080 g
35 g
11546 ccm
pap
100 St

Eldas Number

157840518
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others